Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C105

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, C shape, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C105
UPC
784564140401
Product Length/Depth
16.1 in
Product Height
5.36 in
Product Width
5.42 in
Product Weight
10 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Shape
C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.