Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C10M0.5
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 0,5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C10M0.5
EAN
5027590493611
UPC
051712589888
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
7.7 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CHM

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
0.5 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto