Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 10 x 38 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 1 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CHM
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
C10M1
|
| EAN |
5027590493628
|
| UPC |
051712754538
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
8.2 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
GoST-R Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
|
| Codice modello |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 1A AM 500V AC
|
| Adatto per |
Portafusibile modulare CHM
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Categoria d'uso |
aM (protezione parziale commutatori)
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|