Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C10M25
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 25A AM 400V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 10 x 38 mm, tensione nominale 400 Volt AC, 25 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CHM

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C10M25
EAN
5027590493703
UPC
051712754620
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
8.2 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 25A AM 400V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CHM

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
400 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto