Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C300M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C300M
UPC
782274756400
Product Length/Depth
15.12 in
Product Height
4.75 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
14.37 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
3"
Shape
C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.