Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C30F
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, CSA, collegamento frontale, montaggio su guida DIN 35 mm o su vite singola, fusibili HRCI-CB, CSA C22.2 N. 106-HRCI-CB

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
C30F
EAN
5027590495967
UPC
051712551328
Lunghezza/profondità del prodotto
172 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
179 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
30 A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.