Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C320KGS31

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Freedom Accessory, Base auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO circuit, NEMA Size 3, IEC Sizes L -N

Specifiche generali

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS31
UPC
782113629285
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO
Series
Freedom
Size
NEMA size 3, IEC sizes L - N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.