Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C445DEMO-IEC

Eaton Power Xpert C445 demo unit, C445 Counter Stand Interactive Demo Unit, 120V, IEC Display with Profibus

Specifiche generali

Product Name
Eaton Power Xpert C445 demo unit
Catalog Number
C445DEMO-IEC
UPC
786685984773
Product Length/Depth
304.8 mm
Product Height
355.6 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.628736 g
Compliances
CE Marked
Model Code
C445DEMO-IEC

Caratteristiche prodotto

Special features
Demo Stand
Type
Intelligent motor management relay accessory

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.