Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C4545
45A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 45A, 240 Vac, 17 x 35 mm

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C4545
EAN
5027590496025
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
16.7 mm
Product Width
16.7 mm
Product Weight
21 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
Model Code
45A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Dati elettrici

Amperage Rating
45 A
Breaking capacity
16.5 kA
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Caratteristiche prodotto

Application
consumer unit
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
Consumer unit

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.