Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C55
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5A, AC 240 V, 7 x 23 mm

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C55
EAN
5027590496032
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
Model Code
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)

Dati elettrici

Amperage Rating
5 A
Breaking capacity
16.5 kA
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Caratteristiche prodotto

Application
consumer unit
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
Consumer unit

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.