Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C88

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
C88
UPC
782274746289
Product Length/Depth
15.63 in
Product Height
4.81 in
Product Width
5 in
Product Weight
15 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
C
Trade size
3"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.