Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C908

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Piastra modulare, 8 moduli, interno bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
C908
EAN
5010826127640
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.173 kg
Conformità
BS 5733
RoHS conform
Codice modello
C908

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Dotato di:
Griglia di montaggio
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Copa
  • Piastre di collegamento miste Premera
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Protezione superficiale
Non trattato
Colore
Bianco
Qualità del materiale
Duroplast
Materiale morsetti
Ottone
Diametro apertura foro di fissaggio
0 mm
Altezza incorporata
150 mm
Larghezza interna
142 mm
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
0
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
0
Numero di unità
1
Numero di unità (orizzontali)
0
Numero di unità (verticali)
0
Numero RAL (Akin)
0
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
35 mm
Interno COPA
Inserto bianco
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Posizione di montaggio
Orizzontale
Adatto per
installazione a incasso
montaggio a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
8
Fissaggio centri
120,6 mm x 60,3 mm
Grado di protezione
IP3X
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Profondità piastra anteriore
6,5 mm
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
142 mm x 142 mm
Materiale
Plastica
Sezioni di collegamento (LN ed E)
2,5 mm² (4x) o 4 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.