Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CAP452072

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 6-12 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, Non-fitted locknut, M20 Metric

Specifiche generali

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP452072
EAN
3589354520725
Product Length/Depth
27.5 mm
Product Height
41.1 mm
Product Width
27.5 mm
Product Weight
10.6 g

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
Non-fitted locknut
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
6-12
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
M20
Thread type
Metric

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.