Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CAS381WP

Segnalatore acustico indirizzabile Eaton, Cooper, Indirizzabile, Segnalatore acustico, Sistemi EN54, Fissaggio a parete;Plastica Rossa, Resistente alle intemperie

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Addressable sounder
Sigla catalogo
CAS381WP
EAN
5018986482876
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
108 mm
Larghezza prodotto
109 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
CE

Estetica

Colore alloggiamento
rosso
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Conformità/Certificazione

Standard di certificazione EN
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)

Ambientali

Grado di protezione
IP66

Installazione

Ingresso cavo
Posteriore
Materiale di costruzione
ABS
Materiale alloggiamento
Plastica

Condizioni di esercizio

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Topologia del sistema
Indirizzabile
Tipo di corrente
DC

Prestazioni

Toni di voce
No

Esporta le caratteristiche del prodotto