Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CASB383

Base segnalatore acustico lampeggiante indirizzabile Eaton: Cooper, Indirizzabile, Allarmi e Lampeggianti, Segnalatore acustico lampeggiante, Sistemi EN54, Fissaggio a parete, Plastica Rossa, Lampeggio Rosso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Addressable wall sounder beacon
Sigla catalogo
CASB383
EAN
5018987211611
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Certificazione/i
CE

Estetica

Colore alloggiamento
Rosso
Colore lente
White
Colore luce
rosso
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Conformità/Certificazione

Standard di certificazione EN
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)

Ambientali

Grado di protezione
IP42

Installazione

Ingresso cavo
Posteriore
Materiale di costruzione
ABS
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Adatto per
Montaggio a parete

Condizioni di esercizio

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Tipologia del sistema
Indirizzabile
Tipo di corrente
DC

Prestazioni

Tipo di luce
LED
Toni
4
Tipo di segnale acustico
Programmabile
Tipo di dispositivo segnale acustico
Segnalatore sonoro
Tipo di segnale ottico
Luce intermittente
Toni di voce
No

Esporta le caratteristiche del prodotto