Dispositivo di segnalazione ottica VAD Indirizzabile Open Class Eaton, Indirizzabile, Allarmi e Lampeggianti, Segnalatore acustico VAD, Sistemi EN54, Fissaggio a parete, Plastica Rossa, Lampeggio Bianco, Open Class
| Nome prodotto |
Eaton Addressable open class sounder VAD
|
| Sigla catalogo |
CASB393
|
| EAN |
5018987126410
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
108 mm
|
| Larghezza prodotto |
108 mm
|
| Peso prodotto |
0.191 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Compatibile con Amazon Alexa |
NA
|
| Compatibile con Apple HomeKit |
NA
|
| Compatibile con l'Assistente Google |
NA
|
| Conformità e standard |
In conformità conformità EN 54-23
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Corrente allarme - Max |
11 mA
|
| Corrente allarme - Min |
8.6 mA
|
| Colore alloggiamento |
Rosso
|
| Compatibile con Amazon Alexa |
NA
|
| Compatibile con Apple HomeKit |
NA
|
| Compatibile con l'Assistente Google |
NA
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Grado di protezione |
IP42
|
| Consumo di elettricità |
0.011 A
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi) EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito) |
| Toni certificati EN |
4
|
| Segnale audio frequenza - Max |
1.2 Kilo Hertz
|
| Segnale audio frequenza - Min |
0.5 Kilo Hertz
|
| Umidità (senza condensa) - Max |
95 %
|
| Umidità (senza condensa) - Min |
0 %
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Colore lente |
White
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Tensione nominale - Max |
28 V
|
| Tensione nominale - Min |
18 V
|
| Temperatura di esercizio - Max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-10 °C
|
| Potenza |
0.308 W
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Uscita audio |
100 dB
|
| Corrente di standby |
450
|
| Adatto per |
Montaggio a parete
|
| Tipologia del sistema |
Indirizzabile
|
| Cablaggio di sistema |
2,5 mm
|
| Toni |
4
|
| Tipo di segnale acustico |
Programmabile
|
| Tipo di dispositivo segnale acustico |
Segnalatore sonoro
|
| Tipo di segnale ottico |
Luce intermittente
|
| Toni di voce |
No
|
| Tipo di corrente |
DC
|