Base segnalatore acustico lampeggiante indirizzabile Eaton: Cooper, Indirizzabile, Allarmi e Lampeggianti, Base segnalatore acustico lampeggiante, Sistemi EN54, Fissaggio a soffitto, Plastica Bianca, Lampeggio Rosso
| Nome prodotto |
Base segnalatore acustico lamoeggiante indirizzabile Eaton
|
| Sigla catalogo |
CASBB384
|
| EAN |
5018986805781
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
115 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Colore lente |
White
|
| Colore luce |
rosso
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio) |
| Grado di protezione |
IP21
|
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Adatto per |
Montaggio a soffitto
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Tipologia del sistema |
Indirizzabile
|
| Tipo di corrente |
DC
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Toni |
4
|
| Tipo di segnale acustico |
Programmabile
|
| Tipo di dispositivo segnale acustico |
Segnalatore sonoro
|
| Tipo di segnale ottico |
Luce intermittente
|
| Toni di voce |
No
|