Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CB3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB3 HDG
UPC
662277038737
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
0.56 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.