Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CB8

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB8
UPC
784564205087
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
1 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.62 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.