Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CB9 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB9 HDG
UPC
662277059619
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
1.08 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"
Finish
Hot dip galvanized

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.