Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CBA8600Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, 3 1/2" NPT, Type A

Specifiche generali

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA8600Y
EAN
5056039073237
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
101.6 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
1.553 kg

Caratteristiche prodotto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
3 1/2"
Thread type
NPT

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.