Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CBLADAPT48T

Accessori Eaton 9SX, Adattatore per cavo Eaton 9SX a 9130 48 V Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9SX
Sigla catalogo
CBLADAPT48T
UPC
786689055370
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Conformità
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
CE

Informazioni aggiuntive

Kit di montaggio rack
No
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
9SX, 9130

Esporta le caratteristiche del prodotto