Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series supporto cartuccia con tappo a vite D bassa tensione, 500V, 25 A, accessori fusibile, bianco, porcellana

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D bassa tensione
Sigla catalogo
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
33.62 g
Certificazione/i
VDE
Codice modello
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • E27
  • per cartuccia fusibile misura D2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.