Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CD33
Codice del modello: FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Portafusibili, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D bassa tensione
Sigla catalogo
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
61.53333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
Codice modello
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • E33
  • per cartuccia fusibile misura D3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.