Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CE06A0300113680000
9PHD-60(80)-IS-MBS-SE

Eaton 9PHD Industrial UPS 60 kVA, 60 kW scalabile fino a 80 kW, Interruttore di ingresso raddrizzatore, Bypass di manutenzione interno, Sistema di cablaggio: 5 fili, 3 fasi + neutro + terra, Kit antisismico, ingresso e uscita a 400 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 9PHD UPS
Sigla catalogo
CE06A0300113680000
EAN
6430070727721
Lunghezza/profondità del prodotto
987 mm
Altezza prodotto
1958 mm
Larghezza prodotto
625 mm
Peso prodotto
370 kg
Conformità
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
9PHD-60(80)-IS-MBS-SE

Caratteristiche dell'UPS trifase

Applicazione
Impianto/Industriale
Allarmi acustici
Sì
Funzione di autospegnimento
Sì
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Colore
Grigio
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di protezione
IP54
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Efficienza (modalità eco)
99 %
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Tipo di alimentazione
AC
Fattore di forma
Modulare
Moduli di alimentazione hot swap
No
Modalità di efficienza migliorata
ESS con VMMS
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
480 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Bypass di manutenzione interno
Sì
Classificazione kVA
60 kVA
Metodo di montaggio
tower
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Numero di collegamenti di uscita con polo protetto (Schuko)
0
Potenza apparente in uscita
60000 VA
Potenza di uscita effettiva
60 kW
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Tensione di uscita - Max
480 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Efficienza complessiva
97 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Runtime a pieno carico
0 min
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz
Snmp
No
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Modulare
Topologia
Online:
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Tipo di interfaccia
Altri
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1 %

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.