Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CHB4

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB4
UPC
662277008211
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.43 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.