Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CHB6

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB6
UPC
662277008235
Product Length/Depth
2.22 in
Product Height
3.05 in
Product Width
3.05 in
Product Weight
0.71 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.