Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CHG2

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG2
UPC
662277008297
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.21 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.