Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CHG5

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG5
UPC
662277008327
Product Length/Depth
2.36 in
Product Height
2.55 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.