Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CHPV142U
Codice del modello: 2P 14x51 PV Fuse Holder

Portafusibile serie Eaton Bussmann, extra rapido, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile di protezione impianto fotovoltaico
Sigla catalogo
CHPV142U
EAN
5027590497312
UPC
051712685269
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
92 mm
Peso prodotto
226 g
Conformità
CE
Codice modello
2P 14x51 PV Fuse Holder

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
1500 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Cartucce fusibili PV-A14F
Indicatore di stato del fusibile
Indicatore al neon
Dimensione fusibile
14 x 51 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.