Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CID101

Eaton Crouse-Hinds series CID 101 corrosion inhibitor device, Vapor phase

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CID 101 corrosion inhibitor device
Catalog Number
CID101
UPC
782274273655
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Type
Vapor phase

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.