Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CIR301

Ripetitore ottico convenzionale Eaton, Convenzionale, Indicatore remoto, Sistemi EN54 & UL, solo ripetitore, Plastica bianca, Lampeggio rosso

General specifications

Nome prodotto
Indicatore remoto convenzionale Eaton
Sigla catalogo
CIR301
EAN
5018986471443
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Certificazione/i
CE

Appearance

Colore alloggiamento
Bianco
Colore lente
Rosso
Colore luce
Rosso
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Environmental

Degree of protection (IP)
IP30

Installation

Ingresso cavo
Posteriore
Materiale di costruzione
ABS
Materiale alloggiamento
Plastica
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
A vista (interno)

Operating conditions

Tipo di luce
LED non sostituibile
Tipologia del sistema
Convenzionale (Non indirizzabile)
Tipo di tensione
DC

Performance

Funzione integrata
Luce fissa
Tipo di luce
LED non sostituibile

Esporta le caratteristiche del prodotto