Interfaccia indirizzabile da 4 a 20mA di Eaton, Indirizzabile, Interfaccia da 4 a 20mA, Sistemi EN54, italiano
| Nome prodotto |
Eaton Addressable 4 to 20mA interface
|
| Sigla catalogo |
CIT420
|
| EAN |
5018986760912
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
57 mm
|
| Altezza prodotto |
88 mm
|
| Larghezza prodotto |
147 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
EN
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Colore |
Bianco chiaro
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Materiale |
Plastica
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt18 (dispositivi di ingresso/uscita) |
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Ingresso cavo |
Calotta
|
| Compatibile con guide DIN |
No
|
| Tipo lampada incluso |
Senza alogeni
|
| Topologia del sistema |
Indirizzabile
|