Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CK1

Eaton Kit di conversione Fluorescente 58W 1h

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Conversion kit Fluorescent SC Conversion kit
Sigla catalogo
CK1
EAN
5205050900989
Lunghezza/profondità del prodotto
148 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Conformità
Produttore contatto
CE marking

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
4.8 V
Numero di celle batteria
4
Qualità batteria
NiCd
Tipo di luce
Lampoada fluorescente
Potenza
3 W
Fattore di potenza
0.9
Attrezzatura di monitoraggio
Nessuno
Impianto elettrico
Altri
Con connessione per commutazione a distanza
False
Protezione polarità inversa
True
Tensione nominale AC - min
207 V
Tensione nominale AC - max
253 V
Temp. amb. di esercizio nomin. (IEC 62722-2-1) - max
40 °C
Temp. amb. di esercizio nomin. (IEC 62722-2-1) - min
5 °C
Sez. del condutt. - max
1.5 mm²
Durata in esercizio nominale - min
1 hour
Durata in esercizio nominale - max
1 hour
Prova del filo incandescente
650 °C
Classe di protezione
II
Grado di resistenza agli urti (IK)
Nessuno
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Grado di protezione
IP20
Terminale connessione dati
Telecomando
Frequenza
50/60 Hz
Tipo di morsetto di collegamento
senza viti

Esporta le caratteristiche del prodotto