Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CL1

Accessori indicatore di sgancio, corsa rapida, BS, coppia T1 e T2

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann accessorio per indicatore di scatto extra-rapido
Sigla catalogo
CL1
EAN
5027590018159
UPC
051712839501
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
114 mm
Peso prodotto
15 g
Conformità
CE

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.