Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CLOUD-PS

La scheda cloud per UPS di Eaton può essere aggiunta come opzione ad alcuni modelli di gruppi di continuità, offrendo funzionalità di monitoraggio su cloud da remoto.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton CLOUD-PS cloud cards
Sigla catalogo
CLOUD-PS
EAN
3553340661051
Lunghezza/profondità del prodotto
66.4 mm
Altezza prodotto
20.4 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Eaton CLOUD-PS è una soluzione progettata per migliorare le capacità di monitoraggio remoto tramite il servizio di monitoraggio cloud Brightlayer di Eaton. Questa applicazione garantisce che la tua organizzazione rimanga connessa e operativa indipendentemente da dove ti trovi. Con CLOUD-PS, puoi gestire e monitorare i tuoi sistemi UPS da qualsiasi luogo utilizzando un'app mobile o un browser web. Ricevi aggiornamenti di stato in tempo reale, avvisi di manutenzione automatizzati e analisi dei dati per prevedere e prevenire i problemi prima che si verifichino. Scopri il futuro della protezione dell'energia con CLOUD-PS e garantisci un'alimentazione ininterrotta e un monitoraggio continuo da remoto per la tua azienda.
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Umidità relativa - Max
90 %
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interfaccia di rete
Accessori
NA
Protocollo
NTP
MQTT
DHCP
USB/seriale
Corrente nominale
0 A
Capacità
0 Ah

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.