Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Piastra metallica, bronzo satinato, 011
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
|
| Sigla catalogo |
CM011SB
|
| EAN |
5010826114596
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.037 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CM011SB
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
|
| Finitura superficie |
Bronzo satinato
Opaco |
| Tipo |
|
| Protezione superficiale |
Laccato
|
| Colore |
Ottone
|
| Qualità del materiale |
Ottone
|
| Colore superficie |
Bronzo satinato
|
| Diametro apertura foro di fissaggio |
0 mm
|
| Altezza incorporata |
86 mm
|
| Larghezza interna |
86 mm
|
| Numero di moduli orizzontali (sistema moduli) |
0
|
| Numero di moduli verticali (sistema modulo) |
0
|
| Numero di unità |
1
|
| Numero di unità (orizzontali) |
0
|
| Numero di unità (verticali) |
0
|
| Numero RAL (Akin) |
0
|
| Tipo di fissaggio |
bloccare in posizione
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Adatto per |
montaggio a incasso
installazione a incasso |
| Numero di dispositivi accoppiati |
0
1 |
| Grado di protezione |
IP3X
|
| Finitura/colore piastra frontale |
Bronzo satinato
|
| Profondità piastra anteriore |
5,8 mm
|
| Materiale piastra anteriore |
Acciaio inox
|
| Piastra frontale/Dimensioni modulo |
87 mm x 87 mm
|
| Materiale |
Metallo
|