Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM100CF
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 690 V, HRCII-MISC, 1P, CSA, nero, montaggio su guida DIN 35 mm o su vite singola, CSA C22.2 N.39

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM100CF
EAN
5027590497381
UPC
051712551427
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
35.6 mm
Peso prodotto
218.8 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.