Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM100F
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 690 V, BS88, 1P, BS, nero, cartuccia fusibile OSD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM100F
EAN
5027590497398
UPC
051712839518
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
35.6 mm
Peso prodotto
219.4 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
OSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto