Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM100FW
100A 660V WHITE F/HOLDER

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 690 V, BS88, 1P, BS, bianco, cartuccia fusibile OSD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM100FW
EAN
5027590497404
Lunghezza/profondità del prodotto
126 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
215.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
100A 660V WHITE F/HOLDER

Compatible fuse

Tipo di fusibile
OSD

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Product specifications

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto