Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, HRCI-CA, 1P, CSA, nero, montaggio su guida DIN 35 mm o su vite singola, CSA C22.2 N.39

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM20CF
EAN
5027590497411
UPC
051712551397
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
93.7 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
114.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
30 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto