Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM30CF
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 660 V, HRCII-C, 1P, CSA, nero, montaggio su guida DIN 35 mm o su vite singola, CSA C22.2 N.39

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM30CF
EAN
5027590497442
UPC
051712551403
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
93.7 mm
Larghezza prodotto
31.8 mm
Peso prodotto
163.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
30 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.