Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM421NSS

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Piastra metallica, Acciaio inox, 421N

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
CM421NSS
EAN
5010826128388
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.066 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CM421NSS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Acciaio inox
Opaco
Tipo
  • Copa
  • Opzioni di placche di copertura
Protezione superficiale
Laccato
Colore
Acciaio inox
Qualità del materiale
Acciaio inox
Colore superficie
Acciaio inox
Diametro apertura foro di fissaggio
0 mm
Altezza incorporata
86 mm
Larghezza interna
86 mm
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
0
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
0
Numero di unità
1
Numero di unità (orizzontali)
0
Numero di unità (verticali)
0
Numero RAL (Akin)
0
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Posizione di montaggio
Orizzontale
Adatto per
montaggio a incasso
installazione a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
0
Grado di protezione
IP3X
Finitura/colore piastra frontale
Acciaio inox
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Materiale piastra anteriore
Acciaio inox
Piastra frontale/Dimensioni modulo
147 mm x 86 mm
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.