Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM60CF
FUSEHOLDER

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 690 V, HRCII, 1P, CSA, nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM60CF
EAN
5027590497510
UPC
051712844901
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
35.6 mm
Peso prodotto
206.4 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
FUSEHOLDER

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
60 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto