Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM622SS

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Piastra metallica, Acciaio inox, 622SS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
CM622SS
EAN
5010826118020
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.058 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CM622SS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Acciaio inox
Tipo
  • Copa
  • Opzioni di coperchi di chiusura
Protezione superficiale
Laccato
Colore
Acciaio inox
Qualità del materiale
Acciaio inox
Diametro apertura foro di fissaggio
0 mm
Altezza incorporata
86 mm
Larghezza interna
146 mm
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
0
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
0
Numero di unità
2
Numero di unità (orizzontali)
1
Numero di unità (verticali)
1
Numero RAL (Akin)
0
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Posizione di montaggio
Orizzontale
Adatto per
montaggio a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
Grado di protezione
IP20
Finitura/colore piastra frontale
Acciaio inox
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Materiale piastra anteriore
Acciaio inox
Piastra frontale/Dimensioni modulo
147 mm x 86 mm
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.