Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM63F
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, nero, cartuccia fusibile BAO

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM63F
EAN
5027590497527
UPC
051712839556
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
35.6 mm
Peso prodotto
216.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
BAO
TIS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto