Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

CM692SS

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Piastra metallica, Acciaio inox, 692SS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
CM692SS
EAN
5010826133993
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.078 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CM692SS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Opaco
Acciaio inox
Tipo
  • Copa
  • Opzioni di placche di copertura
Protezione superficiale
Laccato
Colore
Acciaio inox
Qualità del materiale
Acciaio inox
Colore superficie
Acciaio inox
Diametro apertura foro di fissaggio
0 mm
Altezza incorporata
86 mm
Larghezza interna
148 mm
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
0
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
0
Numero di unità
1
Numero di unità (orizzontali)
0
Numero di unità (verticali)
0
Numero RAL (Akin)
0
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Posizione di montaggio
Orizzontale
Adatto per
installazione a incasso
montaggio a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
0
2 
Grado di protezione
IP3X
Finitura/colore piastra frontale
Acciaio inox
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Materiale piastra anteriore
Acciaio inox
Piastra frontale/Dimensioni modulo
147 mm x 86 mm
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.