Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM906SS

Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio. Piastra metallica, 6 moduli, Acciaio inox

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma Luxury (COPA) - Dispositivi di cablaggio
Sigla catalogo
CM906SS
EAN
5010826128869
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
0.155 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CM906SS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Acciaio inox
Opaco
Tipo
  • Copa
  • Piastre di collegamento miste Premera
Protezione superficiale
Laccato
Colore
Acciaio inox
Qualità del materiale
Acciaio inox
Colore superficie
Acciaio inox
Diametro apertura foro di fissaggio
0 mm
Altezza incorporata
150 mm
Larghezza interna
146 mm
Numero di moduli orizzontali (sistema moduli)
0
Numero di moduli verticali (sistema modulo)
0
Numero di unità
1
Numero di unità (orizzontali)
0
Numero di unità (verticali)
0
Numero RAL (Akin)
0
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Posizione di montaggio
Orizzontale
Adatto per
installazione a incasso
montaggio a incasso
Numero di dispositivi accoppiati
6
Grado di protezione
IP3X
Finitura/colore piastra frontale
Acciaio inox
Profondità piastra anteriore
6,5 mm
Materiale piastra anteriore
Acciaio inox
Piastra frontale/Dimensioni modulo
146 mm x 150 mm
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.