Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CMN00376
ZB150N-175

Eaton ZB150N-175

Specifiche generali

Product Name
Eaton Icon contactor
Catalog Number
CMN00376
EAN
4015081977642
Product Length/Depth
133 mm
Product Height
135 mm
Product Width
118 mm
Product Weight
1.41 kg
Certifications
GB14048.4
Model Code
ZB150N-175

Caratteristiche prodotto

Overload release current setting - max
175 A
Overload release current setting - min
145 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.