Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CN01
FUSE CARRIER PORCELAIN D01 E16

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 400V, 16A, fuse accessory, White, Porcelain

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CN01
EAN
5027590497602
UPC
051712676618
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
25.5 mm
Product Weight
17.35 g
Certifications
VDE
Model Code
FUSE CARRIER PORCELAIN D01 E16

Dati elettrici

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
400 V

Caratteristiche prodotto

Application
  • E14
  • for size D01 fuse-link

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.